Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1135 - Grease nipples button head DIN 3404
Bill of material
K1135.11608100
BESTKIPP
Order No.
K1135.11608100
MATERIAL
material
Steel
D
thread
M8x1 mm
D1
head diameter
16 mm
L
Length
17.0 mm
L1
Length
6.0 mm
SW
width across flats
17 mm
GEW
Approx. weight
0.0158 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245261413
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.